เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
    FINBIN / Lehtovuori

    Kuru public bench, without backrest

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(13 รีวิว)

    Kuru bench

    Kuru is a product family that has been designed together with furniture designers. Kuru public benches and tables are user-friendly, stylish and built to last. The benches in the series are available with backrest or without. Armrests are an option and you can freely position them to your liking. 


    Kuru benches qualifies as a handicap accessible bench series. 

    Kuru benches are well-suited to indoor and outdoor public spaces such as public parks and yards, shopping malls and commercial real-estate.

    สเปคสินค้า
    • Kuru bench specification

      Dimensions

      - Width 1800 mm
      - Height 490 mm
      - Depth 525 mm

      Materials
      - Bench structrure is powder coated galvanized steel
      - Wooden parts of the bench are pine.

      Standard colours for the structure:
      - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL 7024, RAL 9005, RAL 6005, RAL 9006, DB 703, ask for other RAL colours from our customer service.

      Colour for wooden parts:
      - Heat treated pine / treated pine / ask other available colours from our customer service.

      Installation
      - Free-standing (bolting option onto the surface)

      Accessories for Kuru bench
      - Armrest (galvanized powder coated steel)

      Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kuru-bench-without-backrest-optional-arm-rests
    • Product familyPublic bench
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kuru
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)