MODUL BIN SHELTER is a flexible and versatile solution to your waste collection point’s needs. It can be used with all the commonly known waste bin models.
Bin shelters can be connected to each other from the ends to form an unified combination of several bin shelters. Modul adjusts to different environments perfectly.
Standard colour is RAL7024 but other RAL colours and our own FinBin Black -colour are available as an option.
The aperture is equipped with hinged, gas spring-supported loading hatch. There are two options for the hatch: large and small. The loading hatch can be equipped with 2-cylinder lock housing. The client can then serialize the locks for the real estate’s keys.
We have also taken into account the fire safety of waste collection points and Modul 1 model is also available as an fire-isolated version. The inside of the bin shelter is lined with A1 category non-combustible fireproof panels.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |