เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
    FINBIN / Lehtovuori

    Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Vario 2 is compatible with all of our bicycle stand models: CubiQ Premium and Standard, Treo, U2 and FiPo.

    Vario 2 is a modular 2-sided bicycle shelter which length can be between 2-16 meters. If you want the shelter line to be longer, please be in contact with our customer service.

    All Finbin shelters are CE certified for maximum safety.

    Please contact info@lehtovuori.fi if you require a 3D model.

    สเปคสินค้า
    • Technical information:

      - Available lengths: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 meters.

      - Height: 2540 mm

      - Depth: 3600 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vario-2-bicycle-shelter-length-starting-from-2-meters
    • Product familyShelter
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle shelter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)