เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plaster paint, surface and noble plaster
Plaster paint, surface and noble plaster
    Finja Betong AB

    Plaster paint, surface and noble plaster

    Facade paint and surface plaster are products used as the final outer layer of rendered facades. The facade paint preserves the existing structure in the plaster and leaves a durable and protective surface layer. The surface plaster is cement- and lime based, with sand in different fractions. Noble plaster is a refined nonorganic product that is used as the final outer layer. The plaster makes sure that an aesthetically pleasing rendered facades are obtained. At total of 70 different colors are possible to download in jpg-format. In each of the color file, the unique product number and NCS-code is given, no attempt to try to mimic the surface structure of the plaster is made.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Plaster_paint_surface_noble_plaster
    • Product familyPlaster paint
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plaster paint, surface and noble plaster
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC000611
    • ชื่อ ETIMQuick drying cement/plaster
    • UNSPSC namePlasters
    • UNSPSC code301117
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCement Plastering
    • OmniClass Number23-13 37 19
    • OmniClass TitleExterior Plasters
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes