เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
    Finsa

    Fibracolour EZ : Coloured MDF

    FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
    and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    สเปคสินค้า
    • FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
      and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fibracolour-ez
    • Product familyFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fibracolour
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
    • UNSPSC code30103604
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-15 15 15 17
    • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes