เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armrest
Armrest
Armrest
    Finsa

    Armrest

    The armrest or armrest is a complement of wood and lacquered steel for use on benches, compatible with the two sizes of the Orixe range: M bench and L bench. It is an element available in two types of wood: elondo or pine Thermopine heat-treated, which gives an elegant touch to the chosen combination.

    In turn, you can choose between two colors shared by the entire range of products for the lacquered steel support. On the one hand, a light beige tone, to create neutral spaces, or a grayish green tone, recalling groves and the combination between wood and vegetation.

    สเปคสินค้า
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.savia-armrest-orixe
    • Product familyFacades Savia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orixe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)23
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)53
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (12)