เผยแพร่สินค้าของคุณ
Litter bin
Litter bin
Litter bin
    Finsa

    Litter bin

    The wooden bin from the Orixe range is designed following our sustainable philosophy, allowing recycling in three different areas: packaging, cardboard, and waste, each of them marked with a different color.

    There is the possibility of choosing the product in two different wood species: elondo or Thermopine heat-treated pine.

    Our wooden bins are ideal for complementing the rest of the products in the range, and creating a unique space, in harmony with the materials used.

    สเปคสินค้า
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.savia-litter-bin-orixe
    • Product familyFacades Savia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orixe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)108
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)