เผยแพร่สินค้าของคุณ
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Our postal-style depository safes provide a convenient and reliable form of protection from theft and shrinkage in your retail setting. Easy under-the-counter installation means that your safe is in a location that promotes operational efficiency. The depository safe is designed to accept bulky drops and enables you to easily make bank bag type drops and deposits them into the safe. This allows you to make those types of drops without opening the main door to the safe. The safe is fit with an electronic lock that is programmable with unique user codes, limiting access to only those who are authorized. All of these features, coupled with outstanding customer service, give you the confidence that you seek. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safes
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16
    • กว้าง (นิ้ว)27
    • ความลึก (นิ้ว)17
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก97
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 86 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClass Number23-21 35 21 11
    • OmniClass TitleSafes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)