เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 จาก 5 ดาว4.4(48 รีวิว)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fischer-anchor-faz2
  • Product familyAnchors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel fixings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-11
  • หมายเลขฉบับ4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • IFC classificationMechanical Fastener
  • รหัส ETIMEC002335
  • ชื่อ ETIMWedge anchor
  • UNSPSC nameMechanical connectors
  • UNSPSC code39121408
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II CodeF1030
  • CSI UniFormat II TitleSpecial Construction Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ