เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
    Fisher & Paykel

    Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4

    Designed to adapt to every load, this tall dishwasher combines Triple Wash System, Auto Cycle sensing, AutoDry and Air Curtain technology to deliver precise cleaning and drying performance. Independent spray arms and flexible loading features provide exceptional care for everything from delicate glassware to heavily soiled cookware. Flexible racking and Triple Wash System for perfect results in every wash AutoDry automatically opens the door and a fan circulates air at the end of a cycle for better drying Connect via Wi-Fi and the SmartHQ™ app to access energy usage insights and guidance For added peace of mind, Aqua Stop automatically shuts off the water if a leak is detected
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DW24UCT2X4-85807
    • Product familyDishwashing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contemporary
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33.75
    • กว้าง (นิ้ว)23.5
    • ความลึก (นิ้ว)22.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา