เผยแพร่สินค้าของคุณ
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Taking your grilling experience to the next level, this Series 9 built-in 48" grill provides the ultimate grilling space for premium outdoor kitchens. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 24,000 BTU/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 25,000 BTU/hr total power per burner with precise heat control from 300°F to 1100°F
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BE1-48RCI-N-71591
    • Product familyGrills
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grills
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)27.25
    • กว้าง (นิ้ว)47.94
    • ความลึก (นิ้ว)26.88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า