เผยแพร่สินค้าของคุณ
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Taking your grilling experience to the next level, this Series 9 built-in 48" grill is the ultimate addition to premium outdoor kitchens. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 27 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BE1-48RCI-N-71604
    • Product familyGrills
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grills
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)692
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1217
    • ความลึก (มิลลิเมตร)682
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย