เผยแพร่สินค้าของคุณ
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    This Series 7 built-in 36" grill is designed for premium outdoor kitchens and will take your outdoor cooking experience to the next level. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 24,000 BTU/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 25,000 BTU/hr total power per burner with precise heat control from 300°F to 1100°F
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BH1-36RI-N-71599
    • Product familyGrills
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grills
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)24.25
    • กว้าง (นิ้ว)35.88
    • ความลึก (นิ้ว)26.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า