เผยแพร่สินค้าของคุณ
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone
Fisher & Paykel

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CI302DTB4-81975
  • Product familyCooktops
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minimal
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)54
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป