เผยแพร่สินค้าของคุณ
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
    Fisher & Paykel

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    This Series 7 cooktop is a joy to use, with the instant response and energy efficiency of induction technology. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CI905DTB4-81979
    • Product familyCooktops
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minimal
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย