เผยแพร่สินค้าของคุณ
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    Get the best of both worlds with a Griddle and Dual Side Burner. Combining the quick cooking griddle with two side burners for sautéing and simmering, this is a hard working product for the outdoor kitchen where space is limited. Seamless installation and interconnectivity between products allows for unified operation, from ignition to dial illumination Fast, weather resistant ignition system Able to be built-in or mounted on a freestanding cart (Grill Cart sold separately - CAD1-30E)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GDSBE1-302-N-71469
    • Product familySpecialty Cooking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty Cooking
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.5
    • กว้าง (นิ้ว)30
    • ความลึก (นิ้ว)26.88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า