เผยแพร่สินค้าของคุณ
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
    Fisher & Paykel

    36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    Heritage styling meets modern performance, including an induction cooktop with the ability to pair zones to create a large cook zone. Five induction cooking zones that can be bridged to form two "SmartZones" Convection oven with 4.9 cu ft total capacity and nine oven functions including Roast and Aero™Pastry Non-tip full-extension shelves for safe removal of hot dishes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OR36SCI6X1-81965
    • Product familyRanges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.75
    • กว้าง (นิ้ว)35.88
    • ความลึก (นิ้ว)25.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า