เผยแพร่สินค้าของคุณ
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
    Fisher & Paykel

    60cm Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice

    Pair with the Integrated Triple Zone Refrigerator for the ultimate kitchen solution – this model features three independent food zones taking cooling flexibility to a new level. Three independent food zones, each with adjustable temperature to store different foods Panel ready, flush fit design with 4mm gaps and custom height installation Easy-to-use touch-control panel and Wi-Fi capability
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RS6019F3LJ1-26219
    • Product familyRefrigeration
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Integrated
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)592
    • ความลึก (มิลลิเมตร)576
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า