เผยแพร่สินค้าของคุณ
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
    Fisher & Paykel

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    Pair with the Integrated Dual Zone Freezer for the ultimate kitchen solution – this model features two independent food zones taking cooling flexibility to a new level. Flush fit design with 4mm gaps and custom height installation Two independent food zones with adjustable temperature from 1 to 6°C Easy-to-use touch-control panel and Wi-Fi capability
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RS6019S2R1-26206
    • Product familyRefrigeration
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Integrated
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)592
    • ความลึก (มิลลิเมตร)576
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป