เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
FLEX interior doors are available as a complete range of contemporary doors and double doors, and in custom sizes. Doors can be supplied in versions with or without glass. The design is enhanced with a selection of locks and handles. The doors are designed for integration in our solid wall systems such as FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE and our FLEX WOODLINE system, but can also be installed in site-built openings. Is compatible with Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
สเปคสินค้า
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.door_01
  • Product familyDoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)