เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEX FRAME  -  9M
FLEX FRAME  -  9M
    Flex

    FLEX FRAME - 9M

    Door portal. DESIGN A door portal with visible frame and recessed door sheet. Complete with wiring zone and top light. Is compatible with Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
    สเปคสินค้า
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frame_01
    • Product familyPortal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)