เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Door portal as integral part of wall. DESIGN A door portal that forms an integral part of the wall, without any visible frame. Door sheet is flush with outside of portal. Portal includes wiring zone and top light Is compatible with Flex Glassline.
    สเปคสินค้า
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frameless_01-10m
    • Product familyPortal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frameless
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)