เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEX GLASSDOOR - DOUBLE DOOR
Flex

FLEX GLASSDOOR - DOUBLE DOOR

FLEX doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock and handles. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
สเปคสินค้า
  • SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened/laminated No sound classification 10 SAFETY Toughened safety glass. DIMENSIONS 9×21 or 10×21 Special Dimensions as required, subject to weight limit for hinges and mounting hardware.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glassdoor_01-double-door
  • Product familyDoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glassdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)