เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR

    Fixed and sliding glass sections in wood frame. FLEX GLASSDOOR -W with fixed and sliding glass sections in wood frame compatible with FLEX WOODLINE, FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE.
    สเปคสินค้า
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slidedoorw_01
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slidedoor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)