Before now, the problems with building structural curves were many. The high cost of the building, poor quality of the curve and weak construction prevented curves from being used in many buildings.
Today, that's changed. Using new technology, the Flex-C Trac system allows the builder to create high quality, curved walls, columns, arches and even "S"–curves in a simple, easy to use product.
With this new track, your creative abilities are unleashed to a world of endless possibilities. Also, labor costs are reduced because using Flex-C Trac is fast and easy as 1, 2, 3.
First, bend the track to a desired position. The pivotal sections of the track make it easy to create the perfect curve with no uneven or flat spots.
Second, secure the track with screws. Once you've selected the desired radius, the securing screws hold the track rigid (as though it were a solid piece of sheet metal).
Finally, fasten the track to the ceiling or floor. This solid span of steel provides for a strong, solid installation.
Available in the following sizes and gauges:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |