เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(168 รีวิว)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Plaza
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)109
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2270
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBeds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBeds
    • OmniClass Number23-21 23 19 13
    • OmniClass TitleResidential Beds
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings