เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection
FM Mattsson

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Kitchen mixer with C-spout, dishwasher connection and self-closing handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter.Chrome RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
สเปคสินค้า
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80060000
  • Product familyKitchen Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)384
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52
  • ความลึก (มิลลิเมตร)233
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures