เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E I Kitchen Mixer with DW-connection
FM Mattsson

9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

Kitchen mixer with U-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309082 VVS 706099204 80110010 RSK 8310178 NRF 4300929 80116000 RSK 8310193 LVI 6258267
สเปคสินค้า
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80110000
  • Product familyKitchen Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)387
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52
  • ความลึก (มิลลิเมตร)233
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures