เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E III Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator, coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.80200000
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)233
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures