เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Headshower kit
9000E II Headshower kit
    FM Mattsson
    Archived

    9000E II Headshower kit

    Shower set with handshower, diverter and double soapdish. Both head, Ø200 mm, and hand shower, Ø75 mm, have Eco Flow 12 l/min. For mounting on mixers with outlet up. Adjustable wallbracket. Chrome. RSK 8190739 NRF 4304821 LVI 6569770 VVS 737537224
    สเปคสินค้า
    • Hand shower with 2 shower jet settings and diverter. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Anti lime-scale head- and hand shower. With soap dish. Adjustable wallbracket with sealing. Shower pipe can be shortened if required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.93921000
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (134)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)