เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bubble - Brasero
Bubble - Brasero
    Focus Creation

    Bubble - Brasero

    The Bubble® is a wood-burning fire pit that immediately captivated the public and won over the design world, earning several awards recognising the excellence of its design. With its warm, rounded shape, the Bubble® reinvents the pleasure of gathering around an outdoor fire.

    With a diameter of 70 cm, the Bubble is fitted with two rear wheels allowing it to be moved easily across flat surfaces or positioned away from the wind to protect the flames. Its removable fire bowl can be detached for easier maintenance. The quality of the steel and its anti-corrosion finish are designed to withstand outdoor conditions while preserving its appearance throughout the seasons.

    To benefit from the warranty, all outdoor models must be installed at least 10 km away from the seaside.

    – created by Christophe Ployé for Focus –

    สเปคสินค้า
      • Wood‑burning firepit
      • Paint: matte black
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bubble
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)630
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Fireplaces
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)