เผยแพร่สินค้าของคุณ
H+M Pendant 300
Focus Lighting

H+M Pendant 300

4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)

The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion. Available in white, black or graphite grey. With E27 base or LED.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5703646120518
  • Product familyIndoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants & Chandeliers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-01
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)