เผยแพร่สินค้าของคุณ
H+M Downlight 380
H+M Downlight 380
H+M Downlight 380
    Focus Lighting

    H+M Downlight 380

    The slender outlines of H+M have become even slenderer; the visible height being reduced to two centimeters. The precise circular form is not changed, and it offers a well defined field of light where harmony meets efficiency. Use the curves of the H+M to soften rigorous spaces and to break up right angles and sharp corners. Available in White, Black, or Metallic grey. Design: Christian Hvidt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646221697
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlighters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)101
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)