เผยแพร่สินค้าของคุณ
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250
    Focus Lighting

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646400214
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-03-06
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)