เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
    Focus Lighting

    Nyx Wall 190

    In Nyx, modern construction techniques and simplicity in design combine to form long-lasting products easy to install and to maintain. The Nyx series consist of wall luminaires, lantern tops, and bollards which can also be used as a sign post. Made of cast silumin in one piece, the fittings are light and simple. They are available in black and two grey colours, both suitable for raw bricks as well as wooden and concrete surfaces. Available in Black, Graphite Grey and Silver Grey. Available with LED or E27 base. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646602243
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- & Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)266
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง