เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280
    Focus Lighting

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646607194
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- & Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง