เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bollard Q
Bollard Q
Bollard Q
    Focus Lighting

    Bollard Q

    Bollard for Quarto 270. Available for single or double-sided illumination. Fitting to be ordered separately, see Quarto 270. Supplied with base for app. 60 cm embedment or with flanged base. Available in matt, brushed Copper or Galvanised. Design: Focus Lighting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646700796
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง