เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
    Focus Lighting

    Nyx Bollard 1200

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646702448
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง