เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
    Focus Lighting

    Tema Pullerten 1000

    The Tema Pullerten is roustic simplicity in design and material. The galvanised bollard will withstand almost any treatment and requires no maintenance. It is shining when new but will quickly gain patina and become darker and matt. The bollard is available in two sizes, both height and diameter being different. The Tema Pullerten 1000 will fit in most places whereas the larger version, Tema Pullerten 1100, will justify itself in large-scale surroundings. Supplied with base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646706491
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-08
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)138
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง