เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
    Focus Lighting

    Sticks 900

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 900 created by schmidt hammer lassen. The lines of the black or grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available in Black, Graphite Grey, and Corten Brown.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646724433
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง