เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
    Focus Lighting

    Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 lantern is suitable for columns up to 9 metres. Mountable direct on vertical column or on horizontal arm. Available in silver and graphite grey as well as black. Made of cast silumin in one piece, the Nyx fittings are light and simple. Horizontal screen in 3 mm hardened glass. The lantern fulfills European street lighting standards. Mounting and service require no tools. Design: Vilhelm Lauritzen Architects.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646922143
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Columns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-15
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)178
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSilumin
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง