เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard
    Focus Lighting

    Sky Bollard

    Sky Bollard is a new rotation symmetrical bollard in the Sky family, designed by AART Designers. The light source is not visible, and the indirect, non-glaring light is spread by means of a top reflector. The screen is cast in long-life polycarbonate with outer and inner layer of acrylate, which makes it extremely UV resistant. The top is made of aluminium, and the bollard of hot-dipped galvanised steel. Standard colours are graphite or silver grey. The bollard can be supplied witout coating.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7830-9930
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1020
    • กว้าง (มิลลิเมตร)186
    • ความลึก (มิลลิเมตร)186
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง