เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
Sky Park
    Focus Lighting

    Sky Park

    In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

    The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8830-4827
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SkyPark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)618
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง