Dua High by Juul Frost Architects is minimalist in its slim, cylindrical form. Available with single or double-sided light slit.
| Material | Aluminium |
| Powder coating | Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel |
| Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel | |
| Corten brown: YX355F, Akzo Nobel | |
| Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel | |
| Shade | Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate |
| Mounting | For embedment or on flanged base |
| Connection | max 3 cables 5x16 mm2 |
| Classification | IP66, class II; class I optional |
| Impact resistance | IK10 |
| Weight | Flanged model: 15 kg |
| With spike for embedment: 17 kg |
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
เยอรมนี |
สวีเดน |