เผยแพร่สินค้าของคุณ
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
    Focus Lighting

    PELÉE Lamp Ø 250 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fl_pel_250
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlighters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)114
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)