เผยแพร่สินค้าของคุณ
Peak 380
Peak 380
Peak 380
    Focus Lighting

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    สเปคสินค้า
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.peak380
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Columns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)114
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)498
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง