เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Park Large
Focus Lighting

Sky Park Large

In cooperation with AART Designers we have developed SKY, a park luminaire in a contemporary design. The light source, LED, is placed at the bottom of the luminaire, and the indirect light, reflected by the arched roof, is soft and pleasant.

The form of the luminaire, reaching for the sky, with the arched roof top has lead to the name SKY. Light is reflected and comes from above - from the sky.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sky-park-large
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SkyPark
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)618
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง