เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
    Focus Lighting

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.turn
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Columns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)196
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง