เผยแพร่สินค้าของคุณ
Yoyo Outdoor
Focus Lighting

Yoyo Outdoor

Yoyo Outdoor is the latest addition to the popular Yoyo series of elegant light fixtures designed

by C.F. Møller Architects. Defined by its parabolic

shape and distinctive profile, the series offer a

unique and sculptural design.

With its harmonious design, Yoyo Outdoor

elegantly connects indoor and outdoor environments. Crafted from high-quality material, it can

withstand harsh outdoor environments, but still

delivers a pleasent and atmospheric lighting experience

สเปคสินค้า
  • YOYO OUTDOOR
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw untreated
    Raw anodized
    ColorsWhite RAL 9010
    Black RAL 9005
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Orange RAL 2003
    Blue-green RAL 6004
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeOpal-white acrylate PMMA
    MountingCeiling or wall
    Connectionmax 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2
    ClassificationIP65, class II, IK09
    Weight1,9 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.yoyo-outdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLamp

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง