เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antea PRO CTN
Antea PRO CTN
    Fondital

    Antea PRO CTN

    ANTEA PRO CTN
    Antea PRO CTN is a wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught with instant dhw production and low NOx emissions.

    PLUS
    - Water-cooled hyper-stoichiometric atmospheric gas burner with low NOx emissions
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - LCD user interface with diagnostics
      - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
      - Can be connected to a remote control
      - Automatic by-pass
      - Hydraulic unit in composite material

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antea_pro_ctn
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)